text.skipToContent text.skipToNavigation

Codo hembra Swagelok de Acero inox., 3/4 pulg. OD x 1/2 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-1210-8-8

Technische Daten

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Coudes à 90°

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Codo hembra Swagelok de Acero inox., 3/4 pulg. OD x 1/2 pulg. NPT hembra

Art.-Nr.: SS-1210-8-8
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Coudes à 90°
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Technische Daten

SS-1210-8-8 — Codo hembra Swagelok de Acero inox., 3/4 pulg. OD x 1/2 pulg. NPT hembra

Attribute Wert
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Traversant Non
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-1010-8-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-8-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-8-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-400-8-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-600-8-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-600-8-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-810-8-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
S-810-8-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1010-8-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-10M0-8-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-1210-8-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-8-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-12M0-8-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-8-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-1610-8-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-8-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-200-8-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-8-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-8-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-8-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-400-8-8 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-8-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-8-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-8-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-600-8-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-8-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-6M0-8-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT Produkt anzeigen
SS-810-8-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 Produkt anzeigen
SS-8M0-8-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.