text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 12 mm x filetage conique ISO mâle 1/2 po

型番: SS-12M0-2-8RT

仕様

属性 値
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 1/2 po
コネクション2 タイプ Filetage conique ISO mâle
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 12 mm x filetage conique ISO mâle 1/2 po

型番: SS-12M0-2-8RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

SS-12M0-2-8RT — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 12 mm x filetage conique ISO mâle 1/2 po

属性 値
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 1/2 po
コネクション2 タイプ Filetage conique ISO mâle
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020715
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-2-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-2-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-600-2-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-6M0-2-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-6M0-2-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6M0-2-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-2-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-2-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-810-2-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-2-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-2-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
PFA-420-2-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
PFA-420-2-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
PFA-620-2-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
PFA-820-2-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-1210-2-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
S-1610-2-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
S-400-2-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
S-400-2-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-400-2-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
S-600-2-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
S-600-2-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-600-2-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
S-600-2-6ST Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
S-600-2-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-810-2-6 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
S-810-2-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-810-2-8ST Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-100-2-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-2-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-2-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-2-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-2-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-2-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-2 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-4PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-2-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-2-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-6PR 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-10M0-2-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-10M0-2-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-10M0-2-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-2-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-2-12PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1210-2-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1210-2-12ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1210-2-12W 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-1210-2-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-2-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1210-2-8PR 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1210-2-8RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-4PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-2-4RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-6PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-12M0-2-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-12M0-2-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-12M0-2-8PR 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-15M0-2-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-15M0-2-8RT 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1610-2-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-2-12PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1610-2-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-1610-2-16PR 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-1610-2-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1610-2-16ST 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1610-2-16W 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-16M0-2-6RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-16M0-2-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-16M0-2-8RT 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-18M0-2-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-18M0-2-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-18M0-2-8RT 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-2000-2-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-2000-2-20ST 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/8-12 in. SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-200-2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
SS-200-2-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-200-2-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-200-2-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-200-2-4RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-20M0-2-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-20M0-2-8RT 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-2400-2-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-2400-2-24ST 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 7/8-12 in. SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-25M0-2-12 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-25M0-2-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-300-2-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-300-2-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-3M0-2-2RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-3M0-2-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-3M0-2-4RT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-400-2-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-400-2-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。