text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ(QC6シリーズ)

부품 번호: B-QC6-D-4PM

사양

속성
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
CV 최대 0.5 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 Buna N(표준)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 250°F /17.2BAR @ 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 1000PSIG @ 70°F /68.9BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 스템

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ(QC6シリーズ)

부품 번호: B-QC6-D-4PM
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

DESO 스템
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

B-QC6-D-4PM — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ステム(バルブ付き)、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ(QC6シリーズ)

속성
몸체 재질 황동
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
CV 최대 0.5 - 표준 또는 역류 몸체와 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 Buna N(표준)
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 250°F /17.2BAR @ 121°C
실온에서의 체결된 압력 등급 1000PSIG @ 70°F /68.9BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-D-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ホース・コネクター - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.