text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 500 cm3, 124 bar (1800 psig)

Part #: 316L-HDF4-500

Specifications

Attribute Value
Body Material 316L Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female NPT
Cylinder Volume/Info 500 cm3
Maximum Temperature, °F (°C) 800 (426)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Testing DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
DOT-Compliant Cylinders

Achieve leak-tight chemical containment with Swagelok sample cylinders meeting DOT and Canadian Standards.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 500 cm3, 124 bar (1800 psig)

Part #: 316L-HDF4-500
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DOT-Compliant Cylinders
Achieve leak-tight chemical containment with Swagelok sample cylinders meeting DOT and Canadian Standards.

Specifications

316L-HDF4-500 — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 316L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 500 cm3, 124 bar (1800 psig)

Attribute Value
Body Material 316L Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female NPT
Cylinder Volume/Info 500 cm3
Maximum Temperature, °F (°C) 800 (426)
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Testing DOT-3E
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
304L-HDF2-40 304L Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-1000 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-1000T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-150 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-1GAL 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-2250 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-300 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-300-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-400 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-50 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-500 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-500-T 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF4-75 304L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
304L-HDF8-1000 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
304L-HDF8-1GAL 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
304L-HDF8-2250 304L Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT View Product
316L-50DF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
316L-50DF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
316L-50DF4-500 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
316L-HDF4-1000 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
316L-HDF4-150 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
316L-HDF4-300 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.