text.skipToContent text.skipToNavigation

Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R7, 3/8 in. Hose Size

Part #: 7R-6

Specifications

Attribute Value
Body Material Nylon
Hose Length Determined by your authorized Sales and Service Center
Hose Size 3/8 in..
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 2250 psig (155 bar )
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
Room Temperature Pressure Rating 2250 PSIG @ 100°F /155 BAR @ 37°C
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
7R Series Nylon Hose

Obtain precise flow control, drainability, or even a certified solution for alternative fuels with Swagelok nylon core hose. Or, if high performance is what you need, use Swagelok smooth-bore nylon core hoses with fiber braid reinforcements.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R7, 3/8 in. Hose Size

Part #: 7R-6
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

7R Series Nylon Hose
Obtain precise flow control, drainability, or even a certified solution for alternative fuels with Swagelok nylon core hose. Or, if high performance is what you need, use Swagelok smooth-bore nylon core hoses with fiber braid reinforcements.

Specifications

7R-6 — Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R7, 3/8 in. Hose Size

Attribute Value
Body Material Nylon
Hose Length Determined by your authorized Sales and Service Center
Hose Size 3/8 in..
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 2250 psig (155 bar )
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
Room Temperature Pressure Rating 2250 PSIG @ 100°F /155 BAR @ 37°C
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
7R-4 Nylon - - - - View Product
7R-8 Nylon - - - - View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.