text.skipToContent text.skipToNavigation

プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ:1 インチ、ブルー

Код изделия: K-PB-16-RD

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Buna N
Цвет шланга Красный
Длина шланга Priced per foot
размер шланга, 1 in.
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Минимальная температура, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
Резиновый шланг серии PB

Подберите шланг Swagelok с резиновой центральной трубкой и армированием гидратцеллюлозным волокном для своей системы со сжатым воздухом, для перекачивания нефти и прочих сфер применения.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ:1 インチ、ブルー

Код изделия: K-PB-16-RD
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Резиновый шланг серии PB
Подберите шланг Swagelok с резиновой центральной трубкой и армированием гидратцеллюлозным волокном для своей системы со сжатым воздухом, для перекачивания нефти и прочих сфер применения.

Технические характеристики

K-PB-16-RD — プッシュ・オン式多目的ホース、ホース内径サイズ:1 インチ、ブルー

Атрибут Значение
Материал корпуса Buna N
Цвет шланга Красный
Длина шланга Priced per foot
размер шланга, 1 in.
Максимальная температура, °F (°C) 200 (93)
Минимальная температура, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
PB-12 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-12-250 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-12-BK Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-12-GY Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-12-RD Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-16 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-4 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-4-250 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-4-BK Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-4-GR Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-4-GY Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-4-RD Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-6 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-6-250 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-6-BK Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-6-GR Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-6-RD Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-6-YW Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8-250 Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8-BK Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8-GR Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8-GY Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8-RD Buna N - - - - Просмотр изделия
PB-8-YW Buna N - - - - Просмотр изделия

Контакт

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.