text.skipToContent text.skipToNavigation

Tee Wrench, 5/16 in., 3/8 in. and 8 mm

型番: MS-TW-6

仕様

属性
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 5/16 インチ、3/8 インチ、8 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21040100
eClass (6.0) 21040100
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 27111700
UNSPSC (10.0) 27111723
UNSPSC (11.0501) 27111723
UNSPSC (13.0601) 27111723
UNSPSC (15.1) 27111723
UNSPSC (17.1001) 27111714
ティー・レンチ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Tee Wrench, 5/16 in., 3/8 in. and 8 mm

型番: MS-TW-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ティー・レンチ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

MS-TW-6 — Tee Wrench, 5/16 in., 3/8 in. and 8 mm

属性
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 5/16 インチ、3/8 インチ、8 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21040100
eClass (6.0) 21040100
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 27111700
UNSPSC (10.0) 27111723
UNSPSC (11.0501) 27111723
UNSPSC (13.0601) 27111723
UNSPSC (15.1) 27111723
UNSPSC (17.1001) 27111714
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
MS-TW-4 - 1/4 in. and 6 mm - - - 製品を見る
MS-TW-8 - 1/2 in. and 12 mm - - - 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。