|
Гайка из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 7/8 дюйма
Код изделия: SS-1412-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Гайки с внутренней резьбойГайка с внутренней резьбой формирует прочное, герметичное соединение трубных фитингов – идеально для сохранения целостности уплотнения в критически важных системах. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Гайка из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 7/8 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Гайки с внутренней резьбой
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-1412-1 — Гайка из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 7/8 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 7/8 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| 825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Просмотр изделия |
| B-102-1 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-202-1 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-402-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-602-1 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| B-6M2-1 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-202-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-402-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-602-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| HC-812-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| M-402-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| M-602-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| M-812-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| NY-602-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| S-1212-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| S-1612-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1012-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-102-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1212-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1612-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2002-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 20 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 22 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2402-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-302-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-502-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Просмотр изделия |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 po | Raccord pour tubes Swagelok® femelle | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
