|
316 Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
부품 번호: SS-6-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
파이프 플러그애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
316 Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
파이프 플러그
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-6-P-RS — 316 Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8 in. |
| 연결구 1 종류 | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 37020517 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4-P | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-8-P | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-1-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-P-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-P-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
