text.skipToContent text.skipToNavigation

6-Moly Tapón para Racor de Aleación 6-Moly, 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok

부품 번호: 6MO-810-P

사양

속성
몸체 재질 6-Moly
관통형 아니오
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 pulg.
연결구 1 종류 Racor Swagelok®
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
플러그

견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

6-Moly Tapón para Racor de Aleación 6-Moly, 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok

부품 번호: 6MO-810-P
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

플러그
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.

사양

6MO-810-P — 6-Moly Tapón para Racor de Aleación 6-Moly, 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok

속성
몸체 재질 6-Moly
관통형 아니오
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 pulg.
연결구 1 종류 Racor Swagelok®
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142609
UNSPSC (11.0501) 40142609
UNSPSC (13.0601) 40183106
UNSPSC (15.1) 40183106
UNSPSC (17.1001) 40183106
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
6MO-400-P 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-100-P Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-10M0-P Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-1210-P Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-200-P Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-400-P Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-500-P Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-600-P Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-6M0-P Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-810-P Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-400-P Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-810-P Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-420-P PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-620-P PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
PFA-820-P PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
S-400-P Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-100-P 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1010-P 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M0-P 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1210-P 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-P 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M0-P 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1610-P 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-16M0-P 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-18M0-P 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2000-P 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-200-P 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-20M0-P 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-22M0-P 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2400-P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-25M0-P 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-300-P 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3M0-P 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-P 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-P-0010 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-P-0013 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-PBLBQ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-400-PCP 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M0-P 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-500-P 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-P 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-P-0012 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-P 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-P-0001 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-P 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-P-0006 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-P 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
T-400-P PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.