text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en laiton, té à embranchement mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Код изделия: B-4-BT

Технические характеристики

Атрибут Значение
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40174601
Tés

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Raccord fileté en laiton, té à embranchement mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Код изделия: B-4-BT
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Tés
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Технические характеристики

B-4-BT — Raccord fileté en laiton, té à embranchement mâle, filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT femelle 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Атрибут Значение
Matériau du corps Laiton
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 3 1/4 po
Type du raccordement 3 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37030506
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40174601
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174601
UNSPSC (15.1) 40174601
UNSPSC (17.1001) 40174601
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4-ST Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-8-ST Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-12-ST 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-2-BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-2-ST 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-4-BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-4-ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-6-BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-6-ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-8-BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-8-ST Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT mâle Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.