|
Stainless Steel Pipe Fitting, Street Tee, 1/2 in. Female NPT x 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Female NPT
型番: SS-8-ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
TeesEnables durable three-way connections in pipe systems—ideal for branching flow without compromising pressure integrity. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
カタログ
Tees
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-8-ST — Stainless Steel Pipe Fitting, Street Tee, 1/2 in. Female NPT x 1/2 in. Male NPT x 1/2 in. Female NPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Female NPT |
| Connection 2 Size | 1/2 in. |
| Connection 2 Type | Male NPT |
| Connection 3 Size | 1/2 in. |
| Connection 3 Type | Female NPT |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020556 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40174607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142319 |
| UNSPSC (13.0601) | 40174607 |
| UNSPSC (15.1) | 40174607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-BT | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-4-ST | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-8-ST | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-ST | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-2-BT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-2-ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-BT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-4-ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-6-BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6-ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-BT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
