|
Гайка из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 12 мм
Referencia #: SS-12M2-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tuercas HembraLa tuerca hembra garantiza una conexión segura y estanca de los racores para tubo, ideal para mantener la integridad del cierre en sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Advertencia: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Гайка из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 12 мм
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tuercas Hembra
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-12M2-1 — Гайка из нерж. стали 316 для трубного обжимного фитинга Swagelok 12 мм
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Нержавеющая сталь 316 |
| Proceso de Limpieza | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 12 мм |
| Tipo de conexión 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| 825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-102-1 | Brass | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-202-1 | Brass | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-402-1 | Brass | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-602-1 | Brass | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| B-6M2-1 | Brass | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| NY-602-1 | Nylon | 3/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| S-1212-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| S-1612-1 | Carbon Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-1012-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-102-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-10M2-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-1212-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-1412-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-14M2-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-15M2-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-1612-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-16M2-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-18M2-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-2002-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-202-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-2402-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-25M2-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-2M2-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-302-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-3202-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-3M2-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-4M2-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-502-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-6M2-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| SS-8M2-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
