text.skipToContent text.skipToNavigation

6-Moly Front Ferrule for 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

型番: 6MO-813-1

仕様

属性
Body Material 6-Moly
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121703
Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

6-Moly Front Ferrule for 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

型番: 6MO-813-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

仕様

6MO-813-1 — 6-Moly Front Ferrule for 1/2 in. Swagelok Tube Fitting

属性
Body Material 6-Moly
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121703
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-103-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 製品を見る
SS-1413-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - 製品を見る
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 製品を見る
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 製品を見る
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 製品を見る
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 製品を見る
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 製品を見る
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 製品を見る
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 製品を見る
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 製品を見る
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 製品を見る
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 製品を見る
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 製品を見る
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - 製品を見る
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 製品を見る
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 製品を見る
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - 製品を見る
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - 製品を見る
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - 製品を見る
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - 製品を見る
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - 製品を見る
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - 製品を見る
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - 製品を見る
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。