text.skipToContent text.skipToNavigation

Переднее обжимное кольцо из латуни для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма

Код изделия: B-403-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Передние обжимные кольца

Переднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Переднее обжимное кольцо из латуни для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма

Код изделия: B-403-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Передние обжимные кольца
Переднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем.

Технические характеристики

B-403-1 — Переднее обжимное кольцо из латуни для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Латунь
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37030708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - Просмотр изделия
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - Просмотр изделия
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Просмотр изделия
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - Просмотр изделия
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Просмотр изделия
HC-603-1 Сплав C-276 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
HC-813-1 Сплав C-276 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
INC-403-1 Сплав 600 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
M-603-1 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
M-813-1 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - Просмотр изделия
NY-403-1 Нейлон 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
NY-603-1 Нейлон 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
NY-813-1 Нейлон 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
PFA-423-1 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
PFA-823-1 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
S-1213-1 Углеродистая сталь 3/4 дюйма - - - Просмотр изделия
S-1613-1 Углеродистая сталь 1 дюйм - - - Просмотр изделия
SS-1013-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-103-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-103-1-B1000 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-10M3-1 Нержавеющая сталь 316 10 мм - - - Просмотр изделия
SS-1213-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-12M3-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - Просмотр изделия
SS-1413-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - Просмотр изделия
SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - Просмотр изделия
SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - Просмотр изделия
SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - Просмотр изделия
SS-18M3-1 Нержавеющая сталь 316 18 мм - - - Просмотр изделия
SS-2003-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-203-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-20M3-1 Нержавеющая сталь 316 20 мм - - - Просмотр изделия
SS-22M3-1 Нержавеющая сталь 316 22 мм - - - Просмотр изделия
SS-2403-1 Нержавеющая сталь 316 1 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-25M3-1 Нержавеющая сталь 316 25 мм - - - Просмотр изделия
SS-28M3-1 Нержавеющая сталь 316 28 мм - - - Просмотр изделия
SS-2M3-1 Нержавеющая сталь 316 2 мм - - - Просмотр изделия
SS-303-1 Нержавеющая сталь 316 3/16 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-3203-1 Нержавеющая сталь 316 2 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-3M3-1 Нержавеющая сталь 316 3 мм - - - Просмотр изделия
SS-403-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-4M3-1 Нержавеющая сталь 316 4 мм - - - Просмотр изделия
SS-503-1 Нержавеющая сталь 316 5/16 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-603-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-6M3-1 Нержавеющая сталь 316 6 мм - - - Просмотр изделия
SS-813-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
SS-8M3-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм - - - Просмотр изделия
T-1213-1 Из фторопласта (PTFE) 3/4 дюйма - - - Просмотр изделия
T-12M3-1 Из фторопласта (PTFE) 12 мм - - - Просмотр изделия
T-1613-1 Из фторопласта (PTFE) 1 дюйм - - - Просмотр изделия
T-203-1 Из фторопласта (PTFE) 1/8 дюйма - - - Просмотр изделия
T-303-1 Из фторопласта (PTFE) 3/16 дюйма - - - Просмотр изделия
T-3M3-1 Из фторопласта (PTFE) 3 мм - - - Просмотр изделия
T-403-1 Из фторопласта (PTFE) 1/4 дюйма - - - Просмотр изделия
T-503-1 Из фторопласта (PTFE) 5/16 дюйма - - - Просмотр изделия
T-6M3-1 Из фторопласта (PTFE) 6 мм - - - Просмотр изделия
T-813-1 Из фторопласта (PTFE) 1/2 дюйма - - - Просмотр изделия
T-8M3-1 Из фторопласта (PTFE) 8 мм - - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.