|
合金C-276製 フロント・フェルール(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Код изделия: HC-203-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Передние обжимные кольцаПереднее обжимное кольцо уплотняет и обеспечивает надежный захват трубки для критически важных систем. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
合金C-276製 フロント・フェルール(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Передние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
HC-203-1 — 合金C-276製 フロント・フェルール(1/8 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Alloy C-276 |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/8 in. |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-813-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M3-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1613-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M3-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M3-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2003-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-203-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M3-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M3-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2403-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M3-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M3-1 | Edelstahl 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M3-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-303-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3203-1 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-403-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-503-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-603-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-813-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1613-1 | PTFE | 1 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 インチ | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
