|
Férula delantera Swagelok de Nilón, 1/2 pulg. OD
Referencia #: NY-813-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Férulas DelanterasLa férula delantera ofrece un cierre preciso y una sujeción firme al tubo—ideal para mantener un rendimiento sin fugas en sistemas de fluidos críticos. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Férula delantera Swagelok de Nilón, 1/2 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Férulas Delanteras
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
NY-813-1 — Férula delantera Swagelok de Nilón, 1/2 pulg. OD
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Nilón |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 2507-403-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| 2507-603-1 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| 2507-813-1 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 6MO-813-1 | 6-Moly | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| 825-403-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-203-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-403-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| B-603-1 | Brass | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-203-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-403-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-603-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| HC-813-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| INC-403-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1213-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-1613-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-403-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| NY-603-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| S-1213-1 | Carbon Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| S-1613-1 | Carbon Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-1013-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-103-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-10M3-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1213-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-12M3-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1413-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-14M3-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-15M3-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-1613-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-16M3-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-18M3-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2003-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-203-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-20M3-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-22M3-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2403-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-25M3-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-28M3-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-2M3-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-303-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3203-1 | 316 Stainless Steel | 2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-3M3-1 | 316 Stainless Steel | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-403-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-4M3-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-503-1 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-603-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-6M3-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| SS-813-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| SS-8M3-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Ver producto |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | Ver producto |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
