text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP 3-Port Diaphragm Sealed Valve, C Flow Path, 1/4 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Réf. pièce : 6LVV-DPC111P-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VIM-VAR
Procédé de nettoyage 초고순도 공정 사양(SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 튜브 맞대기 용접
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 튜브 맞대기 용접
Dimension du raccordement 3 1/4인치
Type du raccordement 3 튜브 맞대기 용접
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, avec actionneur

Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316L VIM-VAR UHP 3-Port Diaphragm Sealed Valve, C Flow Path, 1/4 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Réf. pièce : 6LVV-DPC111P-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, avec actionneur
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Spécifications

6LVV-DPC111P-C — 316L VIM-VAR UHP 3-Port Diaphragm Sealed Valve, C Flow Path, 1/4 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Attribut Valeur
Matériau du corps 316L VIM-VAR
Procédé de nettoyage 초고순도 공정 사양(SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4인치
Type du raccordement 1 튜브 맞대기 용접
Dimension du raccordement 2 1/4인치
Type du raccordement 2 튜브 맞대기 용접
Dimension du raccordement 3 1/4인치
Type du raccordement 3 튜브 맞대기 용접
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 150 (65)
Température minimale, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread Afficher le produit
6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.