|
Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
型番: SS-500-SET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Jeux de baguesDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
カタログ
Jeux de bagues
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-500-SET — Jeu de bagues (1 bagues avant/1 bagues arrière)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 5/16 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Caractéristique | Le support comporte 10 jeux |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-100-SET | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-10M0-SET | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-200-SET | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-300-SET | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-400-SET | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-600-SET | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-6M0-SET | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| B-810-SET | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| NY-200-SET | Nylon | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| NY-400-SET | Nylon | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| NY-600-SET | Nylon | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| NY-810-SET | Nylon | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-100-SET | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-10M0-SET | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-12M0-SET | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-200-SET | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-300-SET | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-400-SET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-600-SET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-6M0-SET | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-810-SET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-8M0-SET | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
