|
316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 3/4 in. Kwik-Clamp Flange
Код изделия: SS-400-SC-12
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Фитинги под сантехнический фланцевый зажимОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 3/4 in. Kwik-Clamp Flange
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Фитинги под сантехнический фланцевый зажим
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Технические характеристики
SS-400-SC-12 — 316 SS Sanitary Fitting, 1/4 in. Tube OD x 3/4 in. Kwik-Clamp Flange
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
| Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 in. |
| Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Размер соединения 2 | 3/4 in. |
| Тип соединения 2 | Kwik-Clamp Flange |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (6.0) | 22360100 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174006 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-1210-SC-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-400-SC-16 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-400-SC-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-600-SC-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-600-SC-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-810-SC-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-810-SC-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
| SS-810-SC-24 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Kwik-Clamp Flange | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
