|
Заднее обжимное кольцо из латуни для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма
Код изделия: B-404-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Задние обжимные кольцаЗаднее обжимное кольцо гарантирует прочный и герметичный обхват трубки, что крайне важно для целостности уплотнения в системах транспортировки жидкостей и газов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Заднее обжимное кольцо из латуни для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Задние обжимные кольца
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
B-404-1 — Заднее обжимное кольцо из латуни для трубного обжимного фитинга Swagelok 1/4 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M4-1 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1414-1 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M4-1 | Acero inoxidable 316 | 14 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M4-1 | Acero inoxidable 316 | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1614-1 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M4-1 | Acero inoxidable 316 | 16 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M4-1 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2004-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-204-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M4-1 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M4-1 | Acero inoxidable 316 | 22 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2404-1 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M4-1 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-28M4-1 | Acero inoxidable 316 | 28 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2M4-1 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-304-1 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3204-1 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M4-1 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-404-1BQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M4-1 | Acero inoxidable 316 | 4 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-604-1 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M4-1 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-814-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M4-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-1614-1 | PTFE | 1 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 pulg. | - | - | - | Просмотр изделия |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
