text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、1 psig(0.07 bar)

부품 번호: B-4CP2-1

사양

속성
몸체 재질 Латунь
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Наруж. резьба NPT
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Наруж. резьба NPT
크래킹 압력 1 фунт на кв. дюйм (0,07 бара; 0,007 МПа)
CV 최대 0.35
O-링 재질 Из материала Buna N
실온 압력 등급 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
표면 처리 Обычная
테스트 Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
고정 압력

다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

경고: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、1 psig(0.07 bar)

부품 번호: B-4CP2-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

고정 압력
다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다.

사양

B-4CP2-1 — 真ちゅう製一体型ポペット式逆止弁、圧力固定型、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ、1 psig(0.07 bar)

속성
몸체 재질 Латунь
세정 공정 Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 дюйма
연결구 1 종류 Наруж. резьба NPT
연결구 2 크기 1/4 дюйма
연결구 2 종류 Наруж. резьба NPT
크래킹 압력 1 фунт на кв. дюйм (0,07 бара; 0,007 МПа)
CV 최대 0.35
O-링 재질 Из материала Buna N
실온 압력 등급 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
표면 처리 Обычная
테스트 Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-2C2-1/3 Brass 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-4C-1/3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-4C4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-4CP2-1/3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CP2-25 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4CP2-RT-1 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
B-4CP4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-4CP5-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-6C-1 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6C-1/3 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6C-MM-1 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-6C-MM-1/3 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-8C-1 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-8C-1/3 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-8C4-1 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ 제품 보기
B-8CP2-1 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
B-8CP2-10 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-10C-MM-1 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-10C-MM-1/3 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-10C-MM-10 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-12C-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-12C-1/3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-12C-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-12C4-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-12C-MM-1 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-12C-MM-1/3 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-16C-1 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-16C-1/3 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-16C-10 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-16C4-1 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ 제품 보기
SS-2C-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2C-1/3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2C-10 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-2C2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ 제품 보기
SS-2C-25 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-2C4-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-2C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-2C-KZ-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-2C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4C-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-1/3-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C1-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-1-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4C2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4C2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4C-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4C4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4C4-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4C-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-EP-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-KZ-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-KZ-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4C-KZ-15 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4C-KZ-30 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-4CP2-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-100 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-50 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP2-RT-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4CP2-RT-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4CP2-RT-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4CP4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP4-RT-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4CP5-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP5-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP5-10 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP5-25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4CP6-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4C-TR-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4C-VCR-1 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4C-VCR-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4C-VCR-10 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR 제품 보기
SS-4C-VCRKZ-1/3 316 스테인리스강 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 1/4인치 면 밀폐(메탈 가스켓) W/수나사 너트 제품 보기
SS-6C-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-1/3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-10 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-25 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C4-1 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6C-5 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-KZ-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-KZ-1/3 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-MM-1 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-MM-1/3 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-MM-10 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-MM-25 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6C-TR-1 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8C-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8C-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8C-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8C2-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8C2-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8C-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8C4-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-8C4-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-8C4-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 제품 보기
SS-8C-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8C-KZ-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8C-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8CP2-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CP2-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CP2-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CP2-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CP2-KZ-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-8CP2-RT-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 제품 보기
SS-8CP4-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-8CP5-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-8C-TR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-8C-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 제품 보기
SS-8C-VCR-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 제품 보기
SS-8C-VCR-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-CHF12-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-CHF12RT-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 3/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-CHF16-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT 1 дюйм Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-CHF4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-CHF4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF8-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF8-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-CHF8RT-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 제품 보기
SS-CHM12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM4RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-CHM8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHM8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-CHS10MM-1 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS10MM-1/3 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12-5 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12MM-1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12MM-1/3 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS12MM-10 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-CHS12MM-5 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-CHS16-1 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-CHS16-1/3 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-CHS16-10 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-CHS2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-CHS2-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS2-5 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS2-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS6-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-1/3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-100 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-5 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-BU-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6-EP-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 제품 보기
SS-CHS6M8-BU-1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-CHS6MM-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS6MM-10 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS6MM-25 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS6MM-5 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-1-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-BU-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-EP-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-EP-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8-KZ-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8MM-1 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHS8MM-1/3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-CHVCR4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-CHVCR4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-CHVCR8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기
SS-CHVCR8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 제품 보기

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.