text.skipToContent text.skipToNavigation

Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 1/3 фунта на кв. дюйм, ман. (0,03 бара)

型番: SS-4C2-1/3

仕様

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
コネクション1 タイプ Наруж. резьба NPT
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. резьба NPT
クラッキング圧力範囲 1/3 фунта на кв. дюйм (0,03 бара; 0,003 МПа)
最大Cv 0.47
Oリング材質 фторуглерод FKM
室温における最高使用圧力 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
表面仕上げ Обычная
試験 Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
圧力固定型

一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 1/3 фунта на кв. дюйм, ман. (0,03 бара)

型番: SS-4C2-1/3
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

圧力固定型
一般用途、高純度用途において逆方向の流れを調節するスウェージロック逆止弁は、さまざまなクラッキング圧力調整可能型およびクラッキング圧力固定型をご用意しております。

仕様

SS-4C2-1/3 — Тарельчатый обратный клапан из нерж. стали, фиксированное давление, внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, 1/3 фунта на кв. дюйм, ман. (0,03 бара)

属性
ボディ材質 Нержавеющая сталь 316
洗浄プロセス Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 дюйма
コネクション1 タイプ Наруж. резьба NPT
コネクション2 サイズ 1/4 дюйма
コネクション2 タイプ Наруж. резьба NPT
クラッキング圧力範囲 1/3 фунта на кв. дюйм (0,03 бара; 0,003 МПа)
最大Cv 0.47
Oリング材質 фторуглерод FKM
室温における最高使用圧力 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 206 бар при 37 °C
表面仕上げ Обычная
試験 Без дополнительных испытаний
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-2C2-1/3 Brass 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-4C-1/3 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-4C4-1 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-4CP2-1 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CP2-1/3 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-4CP2-25 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
B-4CP2-RT-1 Latón 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
B-4CP4-1 Latón 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-4CP5-1 Latón 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-6C-1 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-6C-1/3 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-6C-MM-1 Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-6C-MM-1/3 Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
B-8C-1 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-8C-1/3 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
B-8C4-1 Latón 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-8CP2-1 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
B-8CP2-10 Latón 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-10C-MM-1 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-10C-MM-1/3 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-10C-MM-10 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-12C-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-12C-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-12C-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-12C4-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-12C-MM-1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-12C-MM-1/3 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16C-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16C-1/3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16C-10 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-16C4-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-2C-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2C-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2C-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2C2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-2C-25 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2C4-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-2C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-2C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-2C-KZ-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-1/3-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C1-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4C2-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4C-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4C4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4C-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-EP-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-KZ-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-KZ-15 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-KZ-30 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4CP2-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-100 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-50 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4CP2-RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4CP2-RT-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4CP2-RT-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-4CP4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4CP4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4CP4-RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-4CP5-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4CP5-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4CP5-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4CP5-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-4CP6-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-4C-TR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-4C-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 製品を見る
SS-4C-VCR-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 製品を見る
SS-4C-VCR-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 製品を見る
SS-4C-VCRKZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 製品を見る
SS-6C-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C4-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-6C-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-KZ-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-MM-1/3 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-6C-TR-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C2-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8C2-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8C-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C4-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-8C4-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-8C4-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-8C-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8CP2-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8CP2-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8CP2-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8CP2-25 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8CP2-KZ-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-8CP2-RT-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-8CP4-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-8CP5-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-8C-TR-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-8C-VCR-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 製品を見る
SS-8C-VCR-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 製品を見る
SS-8C-VCR-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho 1/2 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho 製品を見る
SS-CHF12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF12RT-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-CHF16-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF8-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF8-5 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-CHF8RT-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-CHM12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM4RT-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-CHM8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHM8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHS10MM-1 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS10MM-1/3 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12-1 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12-1/3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12-10 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12-5 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12MM-1 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12MM-1/3 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12MM-10 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS12MM-5 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS16-1 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS16-1/3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS16-10 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS2-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS2-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS2-10 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS2-5 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS2-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-10 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-1-SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-25 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-KZ-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS4-KZ-1/3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-1/3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-100 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-5 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-BU-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6-EP-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6M8-BU-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-CHS6MM-1 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6MM-10 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6MM-25 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS6MM-5 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-1/3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-10 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-1-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-5 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-BU-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-EP-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-EP-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8-KZ-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8MM-1 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHS8MM-1/3 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-CHVCR4-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 製品を見る
SS-CHVCR4-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 製品を見る
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 製品を見る
SS-CHVCR8-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 製品を見る
SS-CHVCR8-1/3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。