|
Уплотнение из нерж. стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/2 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
Код изделия: SS-8-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрокладкиОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Уплотнение из нерж. стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/2 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прокладки
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-8-RS-2V — Уплотнение из нерж. стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/2 дюйма, внутр. кольцо из фторуглерода FKM
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Ограничитель расхода | Нет |
| Размер прокладки | 1/2 дюйма |
| Внутреннее кольцо | внутреннее кольцо из фторуглерода FKM |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
