|
Conjunto de Puente de montaje para válvula de bola serie 83 (actuadores modelo 133/153)
型番: MS-MB-83-133
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
取り付け用ブラケット・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
取り付け用ブラケット・キット
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
仕様
MS-MB-83-133 — Conjunto de Puente de montaje para válvula de bola serie 83 (actuadores modelo 133/153)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| シリーズ用 | Serie 83 y Modelos de Actuadores 133/153 |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-83-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-41G | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
