|
Raccord fileté en laiton, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 3/4 po x filetage NPT mâle 3/4 po
Réf. pièce : B-12-SE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
CoudesSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Raccord fileté en laiton, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 3/4 po x filetage NPT mâle 3/4 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Coudes
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Spécifications
B-12-SE — Raccord fileté en laiton, coude femelle/mâle, filetage NPT femelle 3/4 po x filetage NPT mâle 3/4 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 3/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030501 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40172801 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142317 |
| UNSPSC (13.0601) | 40172801 |
| UNSPSC (15.1) | 40172801 |
| UNSPSC (17.1001) | 40172801 |
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
| B-4-SE | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-6-SE | Brass | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-8-SE | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-12-SE | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-16-SE | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2-SE | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-SE | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4-SE-RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-6-SE | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-8-SE | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.