text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor Swagelok de acero inox., 18 mm OD x 12 mm adaptador a tubo Swagelok

型番: SS-18M0-R-12M

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 18 mm
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 12 mm
コネクション2 タイプ Adaptador a tubo Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Reductor Swagelok de acero inox., 18 mm OD x 12 mm adaptador a tubo Swagelok

型番: SS-18M0-R-12M
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-18M0-R-12M — Reductor Swagelok de acero inox., 18 mm OD x 12 mm adaptador a tubo Swagelok

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 18 mm
コネクション1 タイプ Racor Swagelok®
コネクション2 サイズ 12 mm
コネクション2 タイプ Adaptador a tubo Swagelok®
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-6M0-R-6 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 製品を見る
SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6M Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-8 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-20M0-6-8 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2400-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-25M0-6-16 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-25M0-6-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-25M0-R-18M Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-2M0-R-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-300-6-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-300-R-2 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-300-R-4 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-6-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-3M0-R-10M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-R-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-R-4 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-R-6M Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-3M0-R-6MBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-6-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-6-1BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-6-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-6-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-6-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-400-R-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-12 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-12M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-16 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-6M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-400-R-8M Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-R-4 Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-4M0-R-6M Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-500-6-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-500-R-6 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-6-1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-6-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-6-2BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-6-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-6-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-6-5 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-600-R-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-10M Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-16 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-600-R-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-6-1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-61-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-61-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-6-2M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-6-3M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-6-3MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-6-4M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-R-10M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-12M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-12MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-6M0-R-18M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-3M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-6M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-8M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-6-2 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-2BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-4BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-R-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-12M Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-6-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8M0-6-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8M0-R-10M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-R-12M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-R-16M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 16 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-R-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-R-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-R-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-R-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
T-400-6-2 PTFE 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
T-600-6-4 PTFE 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。