|
ステンレス鋼製 ロッキング・ハンドル・キット(トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ用)
型番: SS-5K-83LH
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ハンドル・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ハンドル・キット
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
仕様
SS-5K-83LH — ステンレス鋼製 ロッキング・ハンドル・キット(トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ用)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| eClass (4.1) | 37010602 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GLL-RD | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LL-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| NY-5K-45LLC-BK | Nylon | - | - | - | - | 製品を見る |
| PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62L-BK | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-62LK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63K-OG-4 | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-63LLK-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65K-OG | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-65L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-51K-67L | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-42GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-43GPM | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-5K-83 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
