text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터, 1/2인치 암나사 VCO 피팅 x 1/2인치 MNPT

부품 번호: SS-8-WVCO-1-8

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
윤활제 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
그랜드

스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터, 1/2인치 암나사 VCO 피팅 x 1/2인치 MNPT

부품 번호: SS-8-WVCO-1-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

그랜드
스웨즈락 VCO® 다목적 피팅으로 좁은 공간에서 일반산업, 고순도 및 고압 애플리케이션을 위한 설치가 쉽습니다.

사양

SS-8-WVCO-1-8 — 스테인리스강 VCO O-링 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터, 1/2인치 암나사 VCO 피팅 x 1/2인치 MNPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 VCO® O-링 면 밀폐 그랜드
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
윤활제 다우 코닝 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
316L-4-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
316L-8-VCO-3A 316L Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 제품 보기
SS-12-VCO-3 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-12-WVCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-12-WVCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-16-VCO-3 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-2-VCO-3 316 Stainless Steel 1/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCO-3 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-4-VCO-3-4MTW 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male Weld 제품 보기
SS-4-VCO-3-4TA 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-4-WVCO-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-4-WVCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 제품 보기
SS-4-WVCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-4-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 제품 보기
SS-4-WVCO-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-6-VCO-3 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCO-3 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Tube Socket Weld 제품 보기
SS-8-VCO-3-6TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-VCO-3-8MTW 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Male Weld 제품 보기
SS-8-VCO-3-8TA 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-8-WVCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8-WVCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-8-WVCO-6-DF 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 제품 보기
SS-8-WVCO-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Gland 1/2 in. Female NPT 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.