|
真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
부품 번호: B-QC4-B-4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
ボディ迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
경고: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
카탈로그
ボディ
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Warning: System pressure must not exceed 250 psig (17.2 bar) at 70°F (20°C) when coupling and uncoupling this product. When uncoupling single-end shutoff quick-connects, system pressure on stem side will vent to atmosphere.
사양
B-QC4-B-4PM — 真ちゅう製計装用クイック・コネクツ・ボディ、0.2 Cv、1/4 インチ・サイズ NPTおねじ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 空気混入量 | 0.3 cm3 |
| ボディ材質 | 真ちゅう |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| 最大Cv | 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合 |
| 潤滑剤 | Dow Corning 111 |
| Oリング材質 | ブナN(標準) |
| 最高使用圧力(最高温度での接続時) | 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃ |
| 最高使用圧力(室温での接続時) | 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃ |
| 最高使用圧力(室温での切り離し時) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| 最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) | 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃ |
| シリーズ | QC4 |
| スピリッジ(流体流出量) | 0.3 cm3 |
| 試験 | 0.3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Brass | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-2PM | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-400 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4MT | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC4-B-6M0 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-600 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PF | Brass | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC6-B-6PM | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-810 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-QC8-B-8PM | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-2PM | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400IS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400K5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-400-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4FT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFJA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PFK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMK5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC4-B-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-10M0 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600IS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-600K3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC6-B-6PMIS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-12M0 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-810K5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8FT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-QC8-B-8PM | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
