text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 0,05, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма

Réf. pièce : B-QM2-B-200

Spécifications

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 см3
Matériau du corps Латунь
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv maximal 0,05 — при соединении со штоком DESO; 0,06 — при соединении со штоком SESO
Lubrifiant Смазка Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (стандартное исполнение)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 137 бар при 21 °C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Série QM2
Déversement 0,1 см3
Tests 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 0,05, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма

Réf. pièce : B-QM2-B-200
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides miniatures Swagelok, pour les applications, dans un laboratoire par exemple, qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide avec un faible volume mort, le tout dans un espace restreint.

Spécifications

B-QM2-B-200 — Корпус миниатюрного быстроразъемного соединения из латуни, Cv 0,05, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/8 дюйма

Attribut Valeur
Inclusion d'air 0,1 см3
Matériau du corps Латунь
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/8 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv maximal 0,05 — при соединении со штоком DESO; 0,06 — при соединении со штоком SESO
Lubrifiant Смазка Dow Corning 111
Matériau des joints toriques Buna N (стандартное исполнение)
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 6,8 бар при 121 °C
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 2000 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 137 бар при 21 °C
Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) 100 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 6,8 бар при 21 °C
Série QM2
Déversement 0,1 см3
Tests 0,1 см3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.