text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 1/4인치 암나사 NPT, 녹색 키(QC4 시리즈)

부품 번호: SS-QC4-B-4PFK3

사양

속성
에어 유입 0.3cm3
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
CV 최대 0.2 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.3 - SESO 스템과 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC4
특수 슬리브 녹색 키 슬리브
누출 0.3cm3
테스트 0.3cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 1/4인치 암나사 NPT, 녹색 키(QC4 시리즈)

부품 번호: SS-QC4-B-4PFK3
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

몸체
스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

사양

SS-QC4-B-4PFK3 — 스테인리스강 계장용 퀵 코넥트 몸체, 1/4인치 암나사 NPT, 녹색 키(QC4 시리즈)

속성
에어 유입 0.3cm3
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
CV 최대 0.2 - DESO 스템과 체결할 경우, 0.3 - SESO 스템과 체결할 경우
윤활제 다우 코닝 111
O-링 재질 탄화플루오르 FKM
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 250PSIG @ 400°F /17.2BAR @ 204°C
실온에서의 체결된 압력 등급 3000PSIG @ 70°F /206BAR @ 21°C
실온에서의 비체결된 압력 등급 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
압력/온도 등급(체결 및 비체결) 250PSIG @ 70°F /17.2BAR @ 21°C
시리즈 QC4
특수 슬리브 녹색 키 슬리브
누출 0.3cm3
테스트 0.3cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-600 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC6-B-6PF 황동 3/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC6-B-6PM 황동 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-810 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
B-QC8-B-8PF 황동 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
B-QC8-B-8PM 황동 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-200 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PF 316 스테인리스강 1/8인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-2PM 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-400 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400IS 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-600IS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - 제품 보기
SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PM 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC6-B-6PMIS 316 스테인리스강 3/8인치 수나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-12M0 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-810K5 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락® 튜브 피팅 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8FT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8MT 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PF 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT - - 제품 보기
SS-QC8-B-8PM 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT - - 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.