text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

Réf. pièce : SS-QF8-B-8MS

Spécifications

Attribut Valeur
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 pulg.
연결구 1 종류 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
CV 최대 11,5 - Acoplada a una espiga
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 FKM Fluorocarbono
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
실온에서의 체결된 압력 등급 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
몸체

스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

Réf. pièce : SS-QF8-B-8MS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

몸체
스웨즈락 관통 유로형 퀵 코넥트는 이송, 배출 및 벤트 시스템에서 유량 제한이 없으며 유지보수가 쉽습니다.

Spécifications

SS-QF8-B-8MS — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., 1/2 pulg. macho ISO paralela (Serie QF8)

Attribut Valeur
몸체 재질 Acero inoxidable 316
세정 공정 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
연결구 1 크기 1/2 pulg.
연결구 1 종류 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
CV 최대 11,5 - Acoplada a una espiga
윤활제 Dow Corning 111
O-링 재질 FKM Fluorocarbono
최대 온도에서의 체결된 압력 등급 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
실온에서의 체결된 압력 등급 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
시리즈 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Acier inoxydable 316 1/2 po filetage cylindrique ISO/BSP femelle 1/2 po - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.