text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Код изделия: SS-QTM4A-B-4PM

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0.4 cm3
Материал корпуса Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Male NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1.4 - If coupled with a DESO stem, 1.4 - If coupled with a SESO stem
Смазка Krytox 240AC Grease
Материал уплотнительного кольца PTFE
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Серия QTM4
Проливы 0.2 cm3
Испытания 0.4 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Код изделия: SS-QTM4A-B-4PM
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Технические характеристики

SS-QTM4A-B-4PM — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Body, 1.4 Cv, 1/4 in. Male NPT

Атрибут Значение
Включение воздуха 0.4 cm3
Материал корпуса Xylan®-Coated 316 Stainless Steel
Процедура очистки Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 Male NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 1.4 - If coupled with a DESO stem, 1.4 - If coupled with a SESO stem
Смазка Krytox 240AC Grease
Материал уплотнительного кольца PTFE
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 PSIG @ 0°F to 120 °F /68.9 BAR @ -17°C to 48°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 100 PSIG @ 70 °F /6.8 BAR @ 21 °C
Серия QTM4
Проливы 0.2 cm3
Испытания 0.4 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
M-QTM2A-B-4PF Alloy 400 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.