|
135 Series Pneumatic Spring Return Actuator
Referencia #: MS-135-SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Actuador NeumáticoSeleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
135 Series Pneumatic Spring Return Actuator
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Actuador Neumático
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
MS-135-SR — 135 Series Pneumatic Spring Return Actuator
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de Actuación | Actuación de 90° |
| Desplazamiento de Aire del Actuador Volumen cm3 (pulg.3) | 15.5 (254) |
| Modo de operación del actuador | Retorno por Muelle |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Para las Series | Serie 135 |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-151-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
