|
Stainless Steel Coalescing / Particle Filter, 1/4 in. Female NPT, Fluorocarbon FKM O-Rings
型番: SS-FCE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
液体除去用フィルター液体やパーティクルなどの不純物は、水平に取り付けたSwagelokフィルターで除去することができます。Swagelokフィルターは、システムに接続したままメンテナンスを行うことが可能です。 ログインまたは登録して価格を見る お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
液体除去用フィルター
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-FCE — Stainless Steel Coalescing / Particle Filter, 1/4 in. Female NPT, Fluorocarbon FKM O-Rings
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTめねじ |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTめねじ |
| 最高温度、°F (°C) | 400 (204) |
| 最低温度、 °F (°C) | 0 (-17) |
| Oリング材質 | フルオロカーボンFKM |
| eClass (4.1) | 32031604 |
| eClass (5.1.4) | 36201990 |
| eClass (6.0) | 36201900 |
| eClass (6.1) | 36201900 |
| eClass (10.1) | 36201900 |
| UNSPSC (4.03) | 40161500 |
| UNSPSC (10.0) | 40161500 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161500 |
| UNSPSC (13.0601) | 40161500 |
| UNSPSC (15.1) | 40161500 |
| UNSPSC (17.1001) | 15121520 |
資料
類似製品
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
