|
Thermoplastic Hose End Connection, 3/8 in. Stainless Steel Tube Adapter, 3/8 in. Hose Size
型番: SS-TP6-TA6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
コネクター(サーモプラスチック・ホース用)Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
カタログ
コネクター(サーモプラスチック・ホース用)
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
SS-TP6-TA6 — Thermoplastic Hose End Connection, 3/8 in. Stainless Steel Tube Adapter, 3/8 in. Hose Size
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 Stainless Steel |
| コネクション1 サイズ | 3/8 in. |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® Tube Adapter |
| エンド・コネクション材質 | 316 Stainless Steel |
| ホース・サイズ | 3/8 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-AS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-AS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 製品を見る |
| SS-TP8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
| S-TP8-TA8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
