text.skipToContent text.skipToNavigation

6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union, 1/4 in. Tube OD

부품 번호: 6MO-400-6

사양

속성
몸체 재질 6-Moly
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1/4 in.
연결구 2 종류 Swagelok® Tube Fitting
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형

선형 시스템 레이아웃에서 유량 무결성을 유지하는 데 이상적인 견고하고 누설 없는 튜브 대 튜브 연결을 제공합니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union, 1/4 in. Tube OD

부품 번호: 6MO-400-6
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
선형 시스템 레이아웃에서 유량 무결성을 유지하는 데 이상적인 견고하고 누설 없는 튜브 대 튜브 연결을 제공합니다.

사양

6MO-400-6 — 6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union, 1/4 in. Tube OD

속성
몸체 재질 6-Moly
관통형 아니오
세정 공정 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
연결구 1 크기 1/4 in.
연결구 1 종류 Swagelok® Tube Fitting
연결구 2 크기 1/4 in.
연결구 2 종류 Swagelok® Tube Fitting
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-600-6 6-Moly 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
6MO-810-6 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 제품 보기
825-400-6 合金825 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-100-6 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-1010-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-10M0-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-10M0-6-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-1210-6 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-12M0-6 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-1410-6 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-15M0-6 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 15 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-1610-6 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-1810-6 真ちゅう 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-200-6 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-300-6 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-400-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-600-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-6M0-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-6M0-6-4 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-810-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
B-8M0-6 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 제품 보기
HC-200-6 合金C-276 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
HC-400-6 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
HC-400-61 合金C-276 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 제품 보기
HC-600-6 合金C-276 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
HC-810-6 合金C-276 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
M-400-6 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
M-600-6 合金400/R-405 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
M-810-6 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
PFA-220-6 PFA 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
PFA-420-6 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
PFA-620-6 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
PFA-820-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
S-1210-6 炭素鋼チューブ 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
S-300-6 炭素鋼チューブ 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
S-400-6 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
S-600-6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
S-810-6 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-100-6 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-100-6BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-1010-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 제품 보기
SS-10M0-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-10M0-6-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-10M0-6-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-10M0-6-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-10M0-6-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1210-6 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1210-6-0021 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 롱 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1210-6-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-1210-6BT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1210-6SC11 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-12M0-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-12M0-6-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-12M0-6-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-12M0-6-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1410-6 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-14M0-6 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 14mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-14M0-6-8 316 스테인리스강 14mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-15M0-6 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 15mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-15M0-6-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1610-6 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1610-6-16AN 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-1610-6BT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-16M0-6 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-16M0-6-10 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-18M0-6 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-18M0-6-12 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-1F0-6GC 316 스테인리스강 1/16인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2000-6 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-200-6 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-200-6-2AN 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-200-6-4AN 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-20M0-6 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 20mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-20M0-6-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-22M0-6 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 22mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2400-6 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-25M0-6 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-28M0-6 316 스테인리스강 28mm Swagelok® 튜브 피팅 28mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2M0-6 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 2mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2M0-6-1 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2M0-6-2 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-2M0-6-4 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-300-6 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-30M0-6 316 스테인리스강 30mm Swagelok® 튜브 피팅 30mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-3200-6 316 스테인리스강 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-38M0-6 316 스테인리스강 38mm Swagelok® 튜브 피팅 38mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-3M0-6 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 3mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-3M0-6-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6-1FGC 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-400-6JA 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-6SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4M0-6 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4M0-6-2 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-4M0-6-4 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-500-6 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6-4AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-600-6-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-600-6BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-6SC11 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-6-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-0030 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-6-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 AN 튜브 확관 제품 보기
SS-810-6SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-6-2 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-6-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-6-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
T-400-6 PTFE 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
TI-400-6 티타늄 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
TI-810-6 티타늄 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.