|
Raccord fileté en acier inoxydable 316, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 3/4 po x filetage NPT mâle 3/8 po
Код изделия: SS-12-HRN-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеПрямой переходной фитинг соединяет трубы разных типоразмеров без изменения направления потока, что делает его идеальным решением для ответственных конфигураций. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Raccord fileté en acier inoxydable 316, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 3/4 po x filetage NPT mâle 3/8 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-12-HRN-6 — Raccord fileté en acier inoxydable 316, mamelon six-pans réducteur, filetage NPT mâle 3/4 po x filetage NPT mâle 3/8 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Acier inoxydable 316 |
| Процедура очистки | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 3/4 po |
| Тип соединения 1 | Filetage NPT mâle |
| Размер соединения 2 | 3/8 po |
| Тип соединения 2 | Filetage NPT mâle |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141715 |
| UNSPSC (10.0) | 40173303 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
| UNSPSC (15.1) | 40173303 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| SS-12-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-12-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-12-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-12-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-12-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-12-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-12-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-12-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-12-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-16-HRCG-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-16-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-16-HRN-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-16-HRN-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-16-RA-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-16-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-16-RA-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-16-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-20-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-20-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-24-RB-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 3/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-24-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-24-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-2-HRN-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT macho | 1/16 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-2-RA-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/16 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-32-RB-16 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-32-RB-8 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-4-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-4-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-4-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-4-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-4-RBT-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-6-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6-HRN-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-6-HRN-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-6-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-6-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-6-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
| SS-6-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-6-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-8-HRCG-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8-HRCG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8-HRCG-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8-HRN-2 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-HRN-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-HRN-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-HRNT-6RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-RA-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-RA-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-RA-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Просмотр изделия |
| SS-8-RAT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Просмотр изделия |
| SS-8-RB-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8-RB-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8-RB-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 3/8 pulg. | NPT hembra | Просмотр изделия |
| SS-8-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
| SS-8-RBT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.