|
Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Adapter, 3/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT
부품 번호: SS-12-RA-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 리듀서 피팅은 선형 유로에서 서로 다른 크기의 파이프를 연결하므로, 까다로운 배관 시스템에서 유량 효율을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Adapter, 3/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12-RA-4 — Stainless Steel Pipe Fitting, Reducing Adapter, 3/4 in. Female NPT x 1/4 in. Male NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4 in. |
| 연결구 1 종류 | Female NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/4 in. |
| 연결구 2 종류 | Male NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8-RB-4 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RA-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RA-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RB-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-RB-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRCG-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-HRN-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RA-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-20-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-20-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-16 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-24-RB-8 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2-HRN-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2-RA-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/16 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-32-RB-16 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-32-RB-8 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-RBT-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RA-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RA-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-RB-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RB-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRCG-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRN-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8-RA-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RA-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RA-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RAT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8-RB-2 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RB-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RB-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8-RBT-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
