|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female NPT
型番: SS-12M0-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-12M0-7-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female NPT
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 12 mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | NPTめねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| B-400-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| S-1210-7-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| S-810-7-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-100-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-100-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1010-7-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1010-7-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1010-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-10M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-10M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-10M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-1210-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1210-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-1210-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1210-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12M0-7-0007 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12M0-7-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M20 x 1.5 | Female Metric Gage Thread | 製品を見る |
| SS-1410-7-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-15M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1610-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1610-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-1610-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-16M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-18M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-2000-7-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-200-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-200-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-200-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-200-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-20M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-20M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-22M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-22M0-7-12RP | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-2400-7-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-25M0-7-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-25M0-7-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-300-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-3M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-3M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-400-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-400-7-2RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-400-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-400-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-400-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-400-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-400-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-400-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-400-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-400-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-500-7-4 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-600-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-600-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-8RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-600-7-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-810-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-810-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-810-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
