text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Part #: SS-12M0-7-4RT

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 12 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female ISO Tapered Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Straights

Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Part #: SS-12M0-7-4RT
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straights

Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.

Specifications

SS-12M0-7-4RT — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Connector, 12 mm Tube OD x 1/4 in. Female ISO Tapered Thread

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 12 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Female ISO Tapered Thread
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
B-1410-7-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
B-1810-7-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
B-200-7-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
B-200-7-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
B-400-7-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
B-400-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
B-400-7-4RG Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
B-400-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
B-400-7-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-600-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
B-600-7-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
B-600-7-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
B-600-7-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
B-6M0-7-4RG Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
B-810-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
S-1210-7-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
S-810-7-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-100-7-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-100-7-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-1010-7-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-1010-7-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-1010-7-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-10M0-7-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-10M0-7-4RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-10M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-10M0-7-4RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-10M0-7-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-10M0-7-6RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-10M0-7-6RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-10M0-7-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-10M0-7-8RG 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-10M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-10M0-7-8RT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-1210-7-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-1210-7-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-1210-7-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-1210-7-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-12M0-7-0007 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-12M0-7-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-12M0-7-12RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-7-4 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-12M0-7-4RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-12M0-7-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-12M0-7-6RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-12M0-7-6RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-12M0-7-6RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-7-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-12M0-7-8RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-12M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-12M0-7-8RT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting M20 x 1.5 Female Metric Gage Thread View Product
SS-1410-7-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-15M0-7-8 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-1610-7-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-1610-7-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-1610-7-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-16M0-7-8 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-18M0-7-8 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-2000-7-20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Female NPT View Product
SS-200-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-200-7-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-200-7-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-200-7-4RG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-20M0-7-12 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-20M0-7-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-22M0-7-12 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-22M0-7-12RP 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female ISO Parallel Thread View Product
SS-2400-7-24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Female NPT View Product
SS-25M0-7-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-25M0-7-16RP 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female ISO Parallel Thread View Product
SS-300-7-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-3M0-7-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-3M0-7-4RG 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-400-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-400-7-2RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-400-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-400-7-4RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-400-7-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-400-7-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-400-7-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-400-7-6RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-400-7-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-400-7-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-400-7-8RG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-400-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-400-7-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-500-7-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-600-7-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-600-7-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-600-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-600-7-4RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-600-7-4RJ 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-600-7-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-600-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-600-7-6RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-600-7-6RJ 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-600-7-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-600-7-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-600-7-8RG 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-600-7-8RJ 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-600-7-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-7-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-6M0-7-2RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-6M0-7-2RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Parallel Thread View Product
SS-6M0-7-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-7-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-6M0-7-4RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-6M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-6M0-7-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Thread View Product
SS-6M0-7-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-7-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-6M0-7-6RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-6M0-7-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-6M0-7-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-6M0-7-8RG 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-6M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-6M0-7-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-810-7-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT View Product
SS-810-7-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT View Product
SS-810-7-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-810-7-4RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-810-7-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-810-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-810-7-6RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-810-7-6RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-810-7-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-810-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-810-7-8RG 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-810-7-8RJ 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-810-7-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-810-7-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. SAE/MS Straight Thread View Product
SS-8M0-7-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT View Product
SS-8M0-7-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT View Product
SS-8M0-7-4RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-8M0-7-4RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-8M0-7-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-8M0-7-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT View Product
SS-8M0-7-6RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-8M0-7-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female ISO Tapered Thread View Product
SS-8M0-7-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT View Product
SS-8M0-7-8RG 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Parallel Gauge Thread View Product
SS-8M0-7-8RJ 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Thread (RJ) View Product
SS-8M0-7-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female ISO Tapered Thread View Product

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.