text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 판넬용 암나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-12M0-71-8

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
직선형

직선형 판넬용 피팅은 판넬 또는 인클로저를 통한 확실한 튜브 연결을 지원하므로, 청정한 밀폐 전환이 필요한 핵심 시스템에 이상적입니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 판넬용 암나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-12M0-71-8
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 판넬용 피팅은 판넬 또는 인클로저를 통한 확실한 튜브 연결을 지원하므로, 청정한 밀폐 전환이 필요한 핵심 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-12M0-71-8 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 판넬용 암나사 코넥터, 12mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 12mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/2인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020719
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183103
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-600-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
2507-810-61-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-400-61 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
6MO-810-61 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-100-61 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-12M0-61 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-61 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-200-71-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-300-61 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-11-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-400-61 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-400-71-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
B-400-71-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-400-R1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
B-600-61 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-600-71-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-6M0-61 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-11-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-810-61 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
B-810-71-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-8M0-61 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-400-61 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
M-810-61 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
PFA-420-61 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
S-400-71-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-100-61 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1010-61 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-61 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-10M0-R1-10M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-1210-11-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-1210-61 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1210-61-12AN 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-1210-71-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 제품 보기
SS-1210-R1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-12M0-11-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 제품 보기
SS-12M0-61 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-11-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 제품 보기
SS-1610-61 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-1610-61-16AN 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male 37° Flare 제품 보기
SS-16M0-61 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-18M0-61 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-11-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-200-61 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-61-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-200-71-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT 제품 보기
SS-200-R1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter 제품 보기
SS-20M0-61 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-2400-61 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-25M0-61 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-300-61 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-3M0-61 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 제품 보기
SS-400-11-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-11-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-400-61 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-61-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-61-4AN 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 37° 확관 제품 보기
SS-400-61-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-61BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-61SC11 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-400-71-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-71-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-R1-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-4M0-61 316 스테인리스강 4mm Swagelok® 튜브 피팅 4mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-500-61 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-11-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-11-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-11-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-600-61 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-61-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-61-6AN 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 37° 확관 제품 보기
SS-600-61-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-61BT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-600-71-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-71-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-71-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-R1-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-6M0-11-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-61 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-6M0-71-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-11-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-11-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-810-61 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-61-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-61-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-61-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 37° 확관 제품 보기
SS-810-61BT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-810-71-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-71-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-R1-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 제품 보기
SS-8M0-61 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기
SS-8M0-61-6M 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.