text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 ANSIフランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelok®チューブ継手、NPS 3/4 インチ・サイズ、クラス600

型番: SS-12M0-F12-600

仕様

属性
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® チューブ継手
コネクション2 サイズ NPS 3/4 インチ
コネクション2 タイプ ANSIフランジ、クラス600
流量制限 いいえ
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
ストレート型

フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 ANSIフランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelok®チューブ継手、NPS 3/4 インチ・サイズ、クラス600

型番: SS-12M0-F12-600
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
フランジからSwagelokチューブ継手で流れを止めることなく、パイプ・フランジ配管からチューブ配管へ切り替えがスムーズに行えます。

仕様

SS-12M0-F12-600 — ステンレス鋼製 ANSIフランジ・アダプター、12 mmサイズ Swagelok®チューブ継手、NPS 3/4 インチ・サイズ、クラス600

属性
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 12 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® チューブ継手
コネクション2 サイズ NPS 3/4 インチ
コネクション2 タイプ ANSIフランジ、クラス600
流量制限 いいえ
UNSPSC (4.03) 40141710
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40173103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-10M0-F8-150 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-1210-F12-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-1210-F12-300 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-1210-F12-600 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 製品を見る
SS-1210-F16-150 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-12M0-F32-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-12M0-F32-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-12M0-F8-150 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-12M0-F8-300 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-1610-F16-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-1610-F16-300 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-1610-F16-600 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 製品を見る
SS-1610-F32-150 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-600-F8-150 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-600-F8-300 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-810-F12-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-810-F12-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-810-F12-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 3/4 in. ANSI Flange, Class 600 製品を見る
SS-810-F16-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-810-F16-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-810-F16-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1 in. ANSI Flange, Class 600 製品を見る
SS-810-F32-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-810-F8-150 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 150 製品を見る
SS-810-F8-300 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 300 製品を見る
SS-810-F8-600 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting NPS 1/2 in. ANSI Flange, Class 600 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。