|
Stainless Steel DIN Flange Adapter, 12 mm Swagelok Tube Fitting, DN 25, PN 40, Sealing Face C per DIN 2526
Код изделия: SS-12M0-F25M-40-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОбеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Stainless Steel DIN Flange Adapter, 12 mm Swagelok Tube Fitting, DN 25, PN 40, Sealing Face C per DIN 2526
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Технические характеристики
SS-12M0-F25M-40-C — Stainless Steel DIN Flange Adapter, 12 mm Swagelok Tube Fitting, DN 25, PN 40, Sealing Face C per DIN 2526
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 12 мм |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Размер соединения 2 | DN 25 |
| Тип соединения 2 | Фланец DIN, класс давления PN 40 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020200 |
| eClass (6.1) | 37020200 |
| eClass (10.1) | 37020200 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142404 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12M0-F15M-40-C | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | DN 15 | DIN Flange, Class PN 40 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
