|
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, diam. nominal 2 po, classe 300
Réf. pièce : SS-12M0-F32-300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsAssurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mixés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mixés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, diam. nominal 2 po, classe 300
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Spécifications
SS-12M0-F32-300 — Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 12 mm, diam. nominal 2 po, classe 300
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 12 mm |
| Type du raccordement 1 | Raccord pour tube Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | Diam. nominal 2 po |
| Type du raccordement 2 | Bride ANSI, classe 300 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-300 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-600 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-1210-F16-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F12-600 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F32-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-1610-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-150 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-300 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
