|
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1 po, diamètre nominal 1 po, classe 150
Réf. pièce : SS-1610-F16-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsAssurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1 po, diamètre nominal 1 po, classe 150
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Features: Threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems; Flange types meet ASME, DIN, EN, and JIS standards; One-piece integrally machined forged body; Available with Swagelok® tube fitting end connections up to 50 mm and 2 in.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Spécifications
SS-1610-F16-150 — Adaptateur à bride ANSI en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1 po, diamètre nominal 1 po, classe 150
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord Swagelok® pour tubes |
| Dimension du raccordement 2 | Diam. nominal 1 po |
| Type du raccordement 2 | Bride ANSI, classe 150 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020230 |
| eClass (5.1.4) | 37020205 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141710 |
| UNSPSC (10.0) | 40142404 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40173103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173103 |
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
| SS-10M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-300 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-1210-F12-600 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-1210-F16-150 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F12-600 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F32-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F32-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-150 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-12M0-F8-300 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-1610-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-1610-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-150 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-600-F8-300 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F12-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 3/4 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F16-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
| SS-810-F32-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-150 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 150 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-300 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 300 | Afficher le produit |
| SS-810-F8-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 600 | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.