text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터 몸체, 1/8인치 VCR x 1/8인치 수나사 NPT

型番: SS-2-VCR-1-2

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
ストレート型

Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터 몸체, 1/8인치 VCR x 1/8인치 수나사 NPT

型番: SS-2-VCR-1-2
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
Swagelok VCR®メタル・ガスケット式面シールは、高純度の金属同士のシールを維持し、漏れのない締め切りを行います。

仕様

SS-2-VCR-1-2 — 316 스테인리스강 VCR 면 밀폐 피팅, 수나사 NPT 코넥터 몸체, 1/8인치 VCR x 1/8인치 수나사 NPT

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/8 インチ
コネクション1 タイプ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手
コネクション2 サイズ 1/8 インチ
コネクション2 タイプ NPTおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183107
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
316L-4-HVCR-1A6 316L Stainless Steel 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Automatic Tube Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
6LV-4-HVCR-1-6TB7P 316L VAR 1/4 in. High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Butt Weld 製品を見る
SS-12-VCR-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-16-VCR-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-VCR-1-00032 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal 製品を見る
SS-4-VCR-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-VCR-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-4-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-4-VCR-1-OR 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-4-VCR-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-VCR-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4-VCR-6-8M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8-VCR-1-01081 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male Straight Thread O-Ring Seal 製品を見る
SS-8-VCR-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-VCR-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-VCR-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8-VCR-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-8-VCR-6-400 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8-VCR-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8-VCR-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。