text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo manguito conector Swagelok de Acero inox., 3 mm. OD

型番: SS-3M1-PC

仕様

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 3 mm
コネクション1 タイプ Adaptador a tubo Swagelok®
コネクション2 サイズ 3 mm
コネクション2 タイプ Tubo manguito conector
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のポート・コネクターを使用すると、チューブと部品ポート間で信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Tubo manguito conector Swagelok de Acero inox., 3 mm. OD

型番: SS-3M1-PC
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のポート・コネクターを使用すると、チューブと部品ポート間で信頼性の高い接続が可能ーコンパクトかつ重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-3M1-PC — Tubo manguito conector Swagelok de Acero inox., 3 mm. OD

属性
ボディ材質 Acero inoxidable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
コネクション1 サイズ 3 mm
コネクション1 タイプ Adaptador a tubo Swagelok®
コネクション2 サイズ 3 mm
コネクション2 タイプ Tubo manguito conector
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector 製品を見る
B-401-PC 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
B-601-PC 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター 製品を見る
B-811-PC 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
B-811-PC-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
M-401-PC 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
M-811-PC 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
S-811-PC 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-1011-PC 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-101-PC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/16 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-10M1-PC 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-10M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-10M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-1211-PC 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-1211-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-12M1-PC 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-12M1-PC-10M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 10 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-12M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-12M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-1611-PC 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-1611-PC-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-1611-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-16M1-PC 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 16 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-16M1-PC-12M 316 ステンレス鋼 16 mm ポート・コネクター 12 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-18M1-PC 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 18 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-2000-PC 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-201-PC 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-201-PC-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-20M1-PC 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター 20 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-2400-PC 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-25M1-PC 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 25 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-401-PC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-401-PC-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-401-PC-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-401-PC-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-401-PCBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-501-PC 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-601-PC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-601-PC-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-601-PC-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-6M1-PC 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-6M1-PC-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-811-PC 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-811-PC-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-811-PC-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター 製品を見る
SS-8M1-PC 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター 製品を見る
SS-8M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター 製品を見る

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。