text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde.

Art.-Nr.: SS-4-TA-1-4

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Gerade Ausführungen

Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde.

Art.-Nr.: SS-4-TA-1-4
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Zuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen.

Technische Daten

SS-4-TA-1-4 — Swagelok Einschraubadapter, Edelstahl, 1/4 Zoll Rohrstutzen x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde.

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrstutzen
Größe Verbindung 2 1/4 Zoll
Typ Verbindung 2 NPT Außengewinde
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10-MTA-1-4RS Latón 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
B-10-TA-1-8 Latón 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-12-MTA-1-4RS Latón 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
B-12-TA-1-12 Latón 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-400-A-4ANF Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
B-4-TA-1-2 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4-TA-1-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-4-TA-7-4 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-4-TA-7-6 Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-6-TA-1-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-6-TA-7-4 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8-MTA-1-4RS Latón 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
B-8-TA-1-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
B-8-TA-7-6 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
B-8-TA-7-8 Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
S-6-TA-1-4 Acero al carbono 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-10-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-10ST Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/8-14 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela Produkt anzeigen
SS-10-TA-1-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-10-TA-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra Produkt anzeigen
SS-1210-A-12ANF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Hembra AN 37° Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4 Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RS Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-1-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-12-MTA-7-8RP Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-16ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-1-8RS Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-12-TA-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-A-16ANF Edelstahl 316 1 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Innengewinde 37° Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-MTA-1-8RS Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-16-MTA-7-8RG Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RS Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-1-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-16-TA-7-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-12RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18-MTA-1-8RS Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18-MTA-7-8RG Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-1-TA-1-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-A-2ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-200-A-4ANF Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-20-TA-1-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-24-TA-1-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-2ST Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-1-OR Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-2-TA-7-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-32-TA-1-32 Edelstahl 316 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-A-4ANF Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-6RS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-1-OR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-4-TA-7-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-600-A-6ANF Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll 37° AN Rohrkonus Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба 37° AN Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-8W Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку Produkt anzeigen
SS-6-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-6-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-810-A-8ANF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба 37° AN Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll 37° AN-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8-TA-1-OR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll NPT Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RG Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RP Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde Produkt anzeigen
SS-8-TA-7-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.